norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos de SmCo, forma A
09066_A

Imanes planos de SmCo, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de SmCo.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09066_A Imanes planos de SmCo, forma A 103 kB

Planos

Imanes planos de SmCo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09066-01A6 ±0,154,55 200.48 MXN
09066-02A8 ±0,154,511 213.64 MXN
09066-03A10 ±0,154,520 231.56 MXN
09066-04A13 ±0,154,540 245.56 MXN
09066-05A16 ±0,154,560 273.56 MXN
09066-06A20 ±0,15690 341.04 MXN
09066-07A25 ±0,157150 581.56 MXN
09066-08A32 ±0,207220 741.72 MXN

Otros artículos de esta categoría