{"product":{"productId":"agid.4409","price":131.09,"name":"Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo, forma B"},"currency":"MXN"}
- Elementos de fijación flexibles, que se quitan fácilmente, por presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas
- Rango de temperatura hasta 200 °C
- Sistema blindado
- La altura se puede reducir por parte del cliente
Descripción
Material
Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Núcleo magnético de SmCo.
Indicación
Versión lisa, sistema blindado. Diámetro ”D” pulido con tolerancia de ajuste h6. Los imanes de barra de SmCo nunca deben montarse directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce la fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.
Rango de temperatura
200 °C máx.
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie de adherencia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.