text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Pasador cilíndrico
Versión 1
Rosca interior
DIN EN ISO
Similar a DIN EN ISO8735
Material del cuerpo de base
cerámica
Color del cuerpo de base
blanco
D=Diámetro
8
L=Longitud
24
D1
M5
L1 aprox.
1
L2 aprox.
2,6
T
8

Descripción

Material
Cerámica de altas prestaciones Z101.
Versión
Pulido.
Indicación
Los pasadores cilíndricos con rosca interior se utilizan principalmente en agujeros ciegos. La superficie pulida impide que el aire se comprima en los agujeros ciegos.

La rosca sirve para alojar el extractor 03328.

Las medidas de los pasadores cilíndricos corresponden a DIN EN ISO 8735.
Ventajas
- Ideal para la construcción de portapiezas
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
Indicación sobre el dibujo
1) Superficie pulida
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron