|
|
03158_BBrida de centrado con tuerca hexagonal, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.Versión:Cuerpo endurecido y bruñido. Bolas y hexágono endurecido y pulido.Indicación:Forma B: con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025 Precisión de concentricidad ±0,05Aplicación:Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.Ventajas:- Centrado automático preciso. - Sujeción sin deformaciones. - Gran recorrido de ajuste. - Escasa altura de montaje. - Efecto de tracción hacia abajo.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones. Forma B: Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.
1) Ayuda de montaje: Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | D mín. | D máx. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | K | SW | Número de 6 cantos | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03158-0201503 | B | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 1,4 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 4 | 5,5 | 3 | 3,5 | 2 |  | | 8,947.68 MXN | | 03158-0201904 | B | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |  | | 9,818.76 MXN | | 03158-0202305 | B | 7 | 22,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 4,5 | 10 |  | | 10,847.76 MXN | | 03158-0202705 | B | 7 | 26,5 | 30,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 4,5 | 10 |  | | 11,717.44 MXN | | 03158-0203106 | B | 9 | 30,5 | 38,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 8 | 10 | 6 | 4,5 | 17 |  | | 12,709.76 MXN | | 03158-0203906 | B | 11 | 38,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 8 | 10 | 6 | 6,5 | 17 |  | | 13,777.68 MXN | | 03158-0204706 | B | 11 | 46,5 | 54,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 8 | 10 | 6 | 6,5 | 17 |  | | 17,618.72 MXN | | 03158-0205508 | B | 15 | 54,5 | 70,5 | M14 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 16 | 13 | 6 | 8 | 43 |  | | 18,529.00 MXN | | 03158-0207108 | B | 17 | 70,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 16 | 13 | 6 | 10 | 43 |  | | 19,715.36 MXN | | 03158-0208708 | B | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 16 | 16 | 6 | 12,5 | 79 |  | | 21,577.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|