norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Versión:Bruñido.Indicación:La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación.
La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03165_AG Brida de centrado con rosca exterior 235 kB

Planos

Brida de centrado con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaDD1L1D
mín.
D3H
mín.
H
máx.
L
mín.
SWSW1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03165-061215rosca exterior15M6121211,42227,54,892,51,52,2 1,917.44 MXN
03165-061219rosca exterior19M612151424,5324,81242,56 1,917.44 MXN
03165-081624rosca exterior24M8161917,826354,5155410 1,657.32 MXN
03165-081630rosca exterior30M81624233244,571954,510 1,657.32 MXN

Otros artículos de esta categoría