|
|
|
03165Bridas de centrado |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero. Casquillos de acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación. La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Para aumentar la precisión del centrado, la brida de centrado se puede fijar en una perforación con el perno de centrado (D2). La precisión de centrado es de +/- 0,2mm. Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tipo de rosca | D | D1 | L2 | D mín. | D2 | D3 | H mín.
| H máx.
| L mín. | SW | SW1 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03165-0615 | rosca interior | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | 1,923.39 MXN | | | 03165-0619 | rosca interior | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | 1,923.39 MXN | | | 03165-0624 | rosca interior | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | 2,088.65 MXN | | | 03165-0630 | rosca interior | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | 2,088.65 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Tipo de rosca | D | D1 | L1 | D mín. | D3 | H mín.
| H máx.
| L mín. | SW | SW1 | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03165-061215 | rosca exterior | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | 2,121.15 MXN | | | 03165-061219 | rosca exterior | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | 2,121.15 MXN | | | 03165-081624 | rosca exterior | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | 1,833.40 MXN | | | 03165-081630 | rosca exterior | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | 1,833.40 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|