norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aleación de aluminio de alta resistencia.Versión:Colores naturales anodizados.Indicación:Pinzas para sujetar contornos internos.
El contorno de la pieza que se va a sujetar se inserta en la pinza de sujeción. Son aptas para superficies de forma libre y contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza garantiza una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción por cada segmento de la pinza (8x) máx. 0,15 mm.
Repetibilidad de la pieza de trabajo: ±0,03.
Repetibilidad de la pinza de sujeción: ±0,02.
En el modelo de pinza de sujeción para sujeción interna se necesita el cono de tracción 03169.
Soporte a juego 03167.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03168 Pinzas de sujeción para sujeción interior 337 kB

Planos

Pinzas de sujeción para sujeción interior
Pinzas de sujeción para sujeción interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HH1H2CADAcc.PrecioPedir
03168-20656522,528,52510 5,656.84 MXN
03168-2090902734,53015 7,324.80 MXN
03168-21201202940,53520 9,324.00 MXN
03168-21601603346,54025 13,636.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50