norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La sujeción se realiza mediante aire comprimido. Si cae, la sujeción se mantiene a través de los muelles.
Para desbloquear los soportes de posicionamiento mediante aire comprimido, la fuerza del muelle debe ser superior a 6 N.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación de pedido:Los tornillos cilíndricos M3x28 para la fijación de la base están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos M4 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Accesorios:Perno de sujeción 03192-25.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexión "Sujeción"
2) Conexión "Desbloqueo"
3) Tornillo cilíndrico M3
4) Tornillo cilíndrico M4
5) Perno de sujeción
6) Soporte de posicionamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03161-16 Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable, neumáticos 484 kB

Planos

Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable, neumáticos
Soportes de posicionamiento brida de acero inoxidable, neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrecioPedir
03161-16-061823174466M418M3M33,35,52326,5 2,610.16 MXN
ReferenciaH3H4H5L

L1L2L3Presión de
servicio
MPa
F=Fuerza de sujeción N
(sujeción neum.)
F1=Fuerza de sujeción N
(con muelle de tensión)
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
03161-16-0618811827,5161270,3 - 0,7406100 2,610.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50