{"product":{"productId":"agid.26920","price":640.23,"name":"Casquillos receptores de acero inoxidable para sensor de estado"},"currency":"MXN"}
Material
Casquillo receptor de acero inoxidable 1.4305.
Tuerca de fijación de latón.
Tuerca de fijación de latón.
Versión
Casquillo receptor de acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Tuerca de fijación niquelada.
Mostrar más
Mostrar menos
Casquillos receptores de acero inoxidable para sensor de estado, forma A, rosca continua
desde
$640.23
más IVA.
más gastos de envío
Casquillos receptores de acero inoxidable para sensor de estado, forma B, con rosca y collar
desde
$693.81
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los casquillos receptores forman un punto de sujeción para los pernos de bloqueo de bola o los pernos enchufables, en el que pueden bloquearse de forma segura y precisa.
En el caso de los casquillos receptores para sensor de estado, existe una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 en el casquillo. El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra o no en el casquillo receptor.
Si se usan varios casquillos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable.
En el caso de los casquillos receptores para sensor de estado, existe una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 en el casquillo. El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra o no en el casquillo receptor.
Si se usan varios casquillos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable.
Material
Casquillo receptor de acero inoxidable 1.4305.
Tuerca de fijación de latón.
Tuerca de fijación de latón.
Versión
Casquillo receptor de acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Tuerca de fijación niquelada.
Indicación
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Aplicación
Los casquillos receptores junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable se encuentran en la posición deseada.
Montaje
El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Rosca continua
Forma B: Con rosca y collar
Forma B: Con rosca y collar