norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola con accionamiento y cabezal giratorio de plástico o acero inoxidable
03192-01

Pernos de bloqueo de bola con accionamiento y cabezal giratorio...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Bola y muelle de acero inoxidable.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno de acero tratado en caliente y niquelado.
Perno de acero inoxidable tratado en caliente.
Botón giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro o de acabado natural.
Bola tratada en caliente.
Indicación:Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa hasta 20 mm.
Incluye tornillos de fijación M2 o M3.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con casquillos receptores 03192-02.Accesorios:Casquillo receptor 03192-02.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03192-01 Pernos de bloqueo de bola con accionamiento y cabezal giratorio de plástico o acero inoxidable 279 kB
 Indicación técnica para pernos de bloqueo de bola y casquillos receptores 158 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con accionamiento y cabezal giratorio de plástico o acero inoxidable
Pernos de bloqueo de bola con accionamiento y cabezal giratorio de plástico o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
03192-01-620poliamidaperno de acero14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 910.00 MXN
03192-01-1022poliamidaperno de acero1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 955.36 MXN
03192-01-1028poliamidaperno de acero1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 955.36 MXN
03192-01-1620acero inoxidableperno de acero inoxidable14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 1,475.88 MXN
03192-01-11022acero inoxidableperno de acero inoxidable1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 1,543.92 MXN
03192-01-11028acero inoxidableperno de acero inoxidable1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 1,543.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50