norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Perno de acero inoxidable 1.4542.
Cabezal y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Empuñadura anular y ojo de llave de acero inoxidable.

Versión:Perno endurecido con 40 HRC mín. y pasivado.
Cabezal y botón pulsador pasivados.
Bolas endurecidas con 58 +4 HRC y pasivadas.
Muelle de compresión pasivado.
Empuñadura anular y ojo de llave pasivados.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

El perno de acero inoxidable endurecido y resistente permite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Gracias a la alta resistencia a los ácidos y a la corrosión, se utilizan mucho en las industrias alimentaria, química, petroquímica y, como piezas constructivas, en astronáutica y aviación.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197-...
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03194 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura anular de acero inoxidable 143 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura anular de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5Perforación
de alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03194-015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  702.24 MXN
03194-015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  702.24 MXN
03194-015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  702.24 MXN
03194-015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  702.24 MXN
03194-015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  716.24 MXN
03194-015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  716.24 MXN
03194-015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  716.24 MXN
03194-015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  721.84 MXN
03194-015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  721.84 MXN
03194-015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  805.56 MXN
03194-015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  805.56 MXN
03194-015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  805.56 MXN
03194-015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  843.36 MXN
03194-015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  960.12 MXN
03194-015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  646.80 MXN
03194-015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  646.80 MXN
03194-015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  697.20 MXN
03194-015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  697.20 MXN
03194-015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  741.44 MXN
03194-015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  741.44 MXN
03194-015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  741.44 MXN
03194-015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  782.88 MXN
03194-015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  782.88 MXN
03194-015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  814.24 MXN
03194-015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  814.24 MXN
03194-015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  814.24 MXN
03194-015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  852.04 MXN
03194-015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  890.68 MXN
03194-015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  747.04 MXN
03194-015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  747.04 MXN
03194-015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  747.04 MXN
03194-015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  747.04 MXN
03194-015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  805.56 MXN
03194-015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  805.56 MXN
03194-015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  863.24 MXN
03194-015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  863.24 MXN
03194-015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  863.24 MXN
03194-015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  924.56 MXN
03194-015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  924.56 MXN
03194-015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  924.56 MXN
03194-015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  945.28 MXN
03194-015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  945.28 MXN
03194-0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  797.44 MXN
03194-0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  797.44 MXN
03194-0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  797.44 MXN
03194-0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  899.64 MXN
03194-0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  899.64 MXN
03194-0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  899.64 MXN
03194-0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  899.64 MXN
03194-0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  899.64 MXN
03194-0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  1,056.16 MXN
03194-0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  1,056.16 MXN
03194-0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  1,056.16 MXN
03194-0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  1,098.72 MXN
03194-0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  1,098.72 MXN
03194-0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  1,062.32 MXN
03194-0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  1,062.32 MXN
03194-0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  1,161.72 MXN
03194-0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  1,161.72 MXN
03194-0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  1,161.72 MXN
03194-0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  1,354.64 MXN
03194-0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  1,354.64 MXN
03194-0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  1,354.64 MXN
03194-0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  1,354.64 MXN
03194-0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  1,354.64 MXN
03194-0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  1,589.84 MXN
03194-0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  1,589.84 MXN
03194-0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  1,558.20 MXN
03194-0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  1,777.16 MXN
03194-0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  1,777.16 MXN
03194-0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  1,777.16 MXN
03194-0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  1,777.16 MXN
03194-0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  1,777.16 MXN
03194-0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  1,995.56 MXN
03194-0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  1,995.56 MXN
03194-0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  1,995.56 MXN
03194-0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  2,214.52 MXN
03194-0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  2,214.52 MXN