{"product":{"productId":"agid.26904","price":497.85,"name":"CASQUILLO DE POSICIONAMIE PARA SENSORDE ESTADO, D=6, M12X1,5, FORMA:A ROSCACONTINUA, ACERO ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"MXN"}
Casquillo de posicionamiento
Para sensor de estado
acero
endurecido y bruñido
- De uso universal
- Consulta de estado electrónica
- Control de procesos
- Ajustable individualmente
Unidad de venta
$497.85
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo de posicionamiento
Forma
A
Versión 1
Para sensor de estado
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
D1=Rosca
M12x1,5
D=Diámetro
6
D3
3
H
15
H3
4
Modelo
de forma
rosca continua
SW1
6
SW2
5
T
11
T1
4
Descripción
Descripción del producto
Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.
En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
En los casquillos de posicionamiento para el sensor de estado, hay una tuerca de fijación para fijar un sensor de Ø3 al casquillo.
El sensor permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
Material
Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Tuerca de fijación de latón.
Tuerca de fijación de latón.
Versión
Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Indicación
Compatible con la pieza de retención 03099.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
La tuerca de fijación se suministra sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Aplicación
Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Montaje
El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.