{"product":{"productId":"agid.26541","price":501.47,"name":"PASADOR DE BLOQUEO CON TOPE, A LAIZQUIERDA, D=10, M16, FORMA:D C.CASQUILROSC/TUERC/TAP, ACERO BRUÑIDO,COMP:POLIPROPILENO GRIS ANTRACITARAL7021"},"currency":"MXN"}
Pasador de bloqueo
Con tope
acero
bruñido
- Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado- Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color
Unidad de venta
$501.47
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pasador de bloqueo
Forma
D
Versión 1
Con tope
Versión 2
A la izquierda
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
polipropileno
COMP
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Diámetro de perno de sujeció
10
L1=Longitud de empuñadura
41,5
B
16,6
B1
7
Contratuerca
con contratuerca
D1
M16
D2
16
F x 30°
2,8
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
H
10
L
62,8
L3
26
Modelo
de forma
c.casquil rosc/tuerc/tap
SW1
16
SW2
24
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.
Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.
Material
Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1. Tope a la izquierda
2. Tope a la derecha
2. Tope a la derecha
Accesorios
Piezas de retención 03099.
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.