norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo.
La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Material:

Pestillo y clavija de bloqueo de acero.
Manguito 1.0403.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.

Versión:Casquillo y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Indicación:Los pasadores de bloqueo, gracias al manguito cuadrado, son idóneos para soldadura. Se recomienda el posicionamiento mediante soldadura por puntos para evitar un calentamiento excesivo de los muelles.Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Manguito cuadrado para soldar.
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-19_H Pasadores de bloqueo de acero con cuadrado, forma H, con tapa de pestillo 207 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero con cuadrado, forma H, con tapa de pestillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1LL1BB1HF x 30°SWFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-19-110410Hgris antracita RAL 702141039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-110510Hgris antracita RAL 702151039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-110610Hgris antracita RAL 702161039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-110512Hgris antracita RAL 702151248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-110612Hgris antracita RAL 702161248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-110812Hgris antracita RAL 702181248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-110616Hgris antracita RAL 702161662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-110816Hgris antracita RAL 702181662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-111016Hgris antracita RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-110820Hgris antracita RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-111020Hgris antracita RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-111220Hgris antracita RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN
03099-19-1104102Hnaranja puro RAL 200441039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-1105102Hnaranja puro RAL 200451039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-1106102Hnaranja puro RAL 200461039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-1105122Hnaranja puro RAL 200451248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-1106122Hnaranja puro RAL 200461248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-1108122Hnaranja puro RAL 200481248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-1106162Hnaranja puro RAL 200461662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-1108162Hnaranja puro RAL 200481662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-1110162Hnaranja puro RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-1108202Hnaranja puro RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-1110202Hnaranja puro RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-1112202Hnaranja puro RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN
03099-19-11041016Hamarillo colza RAL 102141039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-11051016Hamarillo colza RAL 102151039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-11061016Hamarillo colza RAL 102161039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-11051216Hamarillo colza RAL 102151248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-11061216Hamarillo colza RAL 102161248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-11081216Hamarillo colza RAL 102181248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-11061616Hamarillo colza RAL 102161662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-11081616Hamarillo colza RAL 102181662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-11101616Hamarillo colza RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-11082016Hamarillo colza RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-11102016Hamarillo colza RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-11122016Hamarillo colza RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN
03099-19-11041084Hrojo tráfico RAL 302041039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-11051084Hrojo tráfico RAL 302051039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-11061084Hrojo tráfico RAL 302061039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-11051284Hrojo tráfico RAL 302051248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-11061284Hrojo tráfico RAL 302061248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-11081284Hrojo tráfico RAL 302081248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-11061684Hrojo tráfico RAL 302061662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-11081684Hrojo tráfico RAL 302081662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-11101684Hrojo tráfico RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-11082084Hrojo tráfico RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-11102084Hrojo tráfico RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-11122084Hrojo tráfico RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN
03099-19-11041086Hverde señal RAL 603241039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-11051086Hverde señal RAL 603251039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-11061086Hverde señal RAL 603261039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-11051286Hverde señal RAL 603251248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-11061286Hverde señal RAL 603261248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-11081286Hverde señal RAL 603281248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-11061686Hverde señal RAL 603261662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-11081686Hverde señal RAL 603281662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-11101686Hverde señal RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-11082086Hverde señal RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-11102086Hverde señal RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-11122086Hverde señal RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN
03099-19-11041087Hazul tráfico RAL 501741039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-11051087Hazul tráfico RAL 501751039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-11061087Hazul tráfico RAL 501761039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-11051287Hazul tráfico RAL 501751248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-11061287Hazul tráfico RAL 501761248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-11081287Hazul tráfico RAL 501781248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-11061687Hazul tráfico RAL 501761662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-11081687Hazul tráfico RAL 501781662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-11101687Hazul tráfico RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-11082087Hazul tráfico RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-11102087Hazul tráfico RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-11122087Hazul tráfico RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN
03099-19-11051088Hgris claro RAL 703551039,526,310,94,961,312814 414.78 MXN
03099-19-11041088Hgris claro RAL 703541039,526,310,94,96112814 414.78 MXN
03099-19-11061088Hgris claro RAL 703561039,526,310,94,961,812814 478.59 MXN
03099-19-11051288Hgris claro RAL 703551248,431,112,95,781,316814 414.78 MXN
03099-19-11061288Hgris claro RAL 703561248,431,112,95,781,816814 478.59 MXN
03099-19-11081288Hgris claro RAL 703581248,431,112,95,782,316814 574.31 MXN
03099-19-11061688Hgris claro RAL 703561662,341,516,67101,8201535 478.59 MXN
03099-19-11081688Hgris claro RAL 703581662,341,516,67102,3201535 574.31 MXN
03099-19-11101688Hgris claro RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 670.03 MXN
03099-19-11082088Hgris claro RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 574.31 MXN
03099-19-11102088Hgris claro RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 670.03 MXN
03099-19-11122088Hgris claro RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 670.03 MXN