|
|
03099-35_BPasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:Casquillo roscado y pestillo 1.4308.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310. Versión:Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural. Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.Aplicación:El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.Ventajas:- Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo. - La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado. - El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Piezas de retención 03099. Casquillos de posicionamiento 03099-50.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-35-10505101 | B | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 453.04 MXN | | 03099-35-10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 499.52 MXN | | 03099-35-10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 560.56 MXN | | 03099-35-10510201 | B | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 696.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|