norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:

Casquillo roscado y pestillo 1.4308.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.

Versión:Casquillo roscado, muelle de compresión y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y de acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035.
Aplicación:El pasador de bloqueo con guía interior, gracias a su forma constructiva cerrada, se puede montar en puntos en que se genere una gran suciedad, como p. ej. polvo y chispas.Ventajas:- Girando el pestillo 180° se repliega la clavija de bloqueo.
- La forma constructiva cerrada impide que penetre la suciedad en el casquillo roscado.
- El pasador de bloqueo se monta fácilmente gracias al hexágono del manguito.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Piezas de retención 03099.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Características especiales:

Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-35_C Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca 345 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con guía interior, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-35-10605101Cgris antracita RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-10606121Cgris antracita RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-10608161Cgris antracita RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-10610201Cgris antracita RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN
03099-35-106051012Cnaranja puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-106061212Cnaranja puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-106081612Cnaranja puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-106102012Cnaranja puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN
03099-35-1060510116Camarillo colza RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-1060612116Camarillo colza RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-1060816116Camarillo colza RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-1061020116Camarillo colza RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN
03099-35-1060510148Crojo tráfico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-1060612148Crojo tráfico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-1060816148Crojo tráfico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-1061020148Crojo tráfico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN
03099-35-1060510186Cverde señal RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-1060612186Cverde señal RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-1060816186Cverde señal RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-1061020186Cverde señal RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN
03099-35-1060510187Cazul tráfico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-1060612187Cazul tráfico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-1060816187Cazul tráfico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-1061020187Cazul tráfico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN
03099-35-1060510188Cgris claro RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 385.00 MXN
03099-35-1060612188Cgris claro RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 418.88 MXN
03099-35-1060816188Cgris claro RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 459.20 MXN
03099-35-1061020188Cgris claro RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 542.08 MXN