norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_B Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida y contratuerca 134 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida y contratuerca

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
endurecido
Referencia
acero inoxidable
endurecido
Referencia
acero inoxidable
no endurecido
FormaDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03089-2290303089-20290303089-212903B3M6x0,7514331251058100,84,512
03089-2200403089-20200403089-212004B4M8x11840,515613610131615
03089-2210503089-20210503089-212105B5M10x12146,517715813171,3516
03089-2220603089-20220603089-212206B6M12x1,52554,720817914191,8618
03089-2230803089-20230803089-212308B8M16x1,533722610231219242,31545
03089-2241003089-20241003089-212410B10M20x1,533792812251522302,81543
03089-2241203089-20241203089-212412B12M20x1,533842814251822302,81551
03089-2251603089-20251603089-212516B16M24x2401043218282427363,22060