|
|
|
03089Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.Material:Versión:Versión de acero inoxidable A1: Casquillo roscado y botón de maniobra de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida ni rectificada, acabado natural.
Versión de acero inoxidable A4: Casquillo roscado de acabado natural. Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro. Clavija de bloqueo rectificada y niquelada químicamente. Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.Indicación:Los materiales usados permiten un uso versátil. En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar pernos de bloqueo de acero inoxidable A4. A petición:Modelos especiales.Accesorios:Casquillos de posicionamiento 03099-50. Anillos distanciadores 03089. Juego de fijación de acero inoxidable para piezas de paredes finas 03094-10.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable, sin ranura de bloqueo ni contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Botón de maniobra | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-115903 | A | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 470.76 MXN | | | 03089-115004 | A | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 449.09 MXN | | | 03089-115105 | A | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 427.42 MXN | | | 03089-115206 | A | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 510.50 MXN | | | 03089-115308 | A | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 654.68 MXN | | | 03089-115410 | A | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 962.00 MXN | | | 03089-005903 | A | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 470.76 MXN | | | 03089-005004 | A | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 449.09 MXN | | | 03089-005105 | A | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 427.42 MXN | | | 03089-005206 | A | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 510.50 MXN | | | 03089-005308 | A | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 654.68 MXN | | | 03089-005410 | A | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 962.00 MXN | | | 03089-065903 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 564.98 MXN | | | 03089-065004 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 538.79 MXN | | | 03089-065105 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 513.21 MXN | | | 03089-065206 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 612.54 MXN | | | 03089-065308 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 785.92 MXN | | | 03089-065410 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,154.34 MXN | | | 03089-175903 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 564.98 MXN | | | 03089-175004 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 538.79 MXN | | | 03089-175105 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 513.21 MXN | | | 03089-175206 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 612.54 MXN | | | 03089-175308 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 785.92 MXN | | | 03089-175410 | A | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,154.34 MXN | | | 03089-0659031 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 564.98 MXN | | | 03089-0650041 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 538.79 MXN | | | 03089-0651051 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 513.21 MXN | | | 03089-0652061 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 612.54 MXN | | | 03089-0653081 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 785.92 MXN | | | 03089-0654101 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,154.34 MXN | | | 03089-1759031 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 564.98 MXN | | | 03089-1750041 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 538.79 MXN | | | 03089-1751051 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 513.21 MXN | | | 03089-1752061 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 612.54 MXN | | | 03089-1753081 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 785.92 MXN | | | 03089-1754101 | A | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,154.34 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Botón de maniobra | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-116903 | B | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 502.98 MXN | | | 03089-116004 | B | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 478.90 MXN | | | 03089-116105 | B | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 456.02 MXN | | | 03089-116206 | B | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 539.10 MXN | | | 03089-116308 | B | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 708.86 MXN | | | 03089-116410 | B | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 998.12 MXN | | | 03089-006903 | B | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 502.98 MXN | | | 03089-006004 | B | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 478.90 MXN | | | 03089-006105 | B | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 456.02 MXN | | | 03089-006206 | B | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 539.10 MXN | | | 03089-006308 | B | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 708.86 MXN | | | 03089-006410 | B | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 998.12 MXN | | | 03089-066903 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 603.81 MXN | | | 03089-066004 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 574.62 MXN | | | 03089-066105 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 546.92 MXN | | | 03089-066206 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 647.15 MXN | | | 03089-066308 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 850.93 MXN | | | 03089-066410 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,197.98 MXN | | | 03089-176903 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 603.81 MXN | | | 03089-176004 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 574.62 MXN | | | 03089-176105 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 546.92 MXN | | | 03089-176206 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 647.15 MXN | | | 03089-176308 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 850.93 MXN | | | 03089-176410 | B | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,197.98 MXN | | | 03089-0669031 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 603.81 MXN | | | 03089-0660041 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 574.62 MXN | | | 03089-0661051 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 546.92 MXN | | | 03089-0662061 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 647.15 MXN | | | 03089-0663081 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 850.93 MXN | | | 03089-0664101 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,197.98 MXN | | | 03089-1769031 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 603.81 MXN | | | 03089-1760041 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 574.62 MXN | | | 03089-1761051 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 546.92 MXN | | | 03089-1762061 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 647.15 MXN | | | 03089-1763081 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 850.93 MXN | | | 03089-1764101 | B | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,197.98 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable y ranura de bloqueo |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Botón de maniobra | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-117903 | C | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 551.74 MXN | | | 03089-117004 | C | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 526.15 MXN | | | 03089-117105 | C | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 501.17 MXN | | | 03089-117206 | C | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 577.32 MXN | | | 03089-117308 | C | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 777.78 MXN | | | 03089-117410 | C | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,242.84 MXN | | | 03089-007903 | C | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 551.74 MXN | | | 03089-007004 | C | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 526.15 MXN | | | 03089-007105 | C | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 501.17 MXN | | | 03089-007206 | C | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 577.32 MXN | | | 03089-007308 | C | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 777.78 MXN | | | 03089-007410 | C | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,242.84 MXN | | | 03089-067903 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 661.91 MXN | | | 03089-067004 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 631.50 MXN | | | 03089-067105 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 601.40 MXN | | | 03089-067206 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 692.90 MXN | | | 03089-067308 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 933.10 MXN | | | 03089-067410 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,491.46 MXN | | | 03089-177903 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 661.91 MXN | | | 03089-177004 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 631.50 MXN | | | 03089-177105 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 601.40 MXN | | | 03089-177206 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 692.90 MXN | | | 03089-177308 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 933.10 MXN | | | 03089-177410 | C | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,491.46 MXN | | | 03089-0679031 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 661.91 MXN | | | 03089-0670041 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 631.50 MXN | | | 03089-0671051 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 601.40 MXN | | | 03089-0672061 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 692.90 MXN | | | 03089-0673081 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 933.10 MXN | | | 03089-0674101 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,491.46 MXN | | | 03089-1779031 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 661.91 MXN | | | 03089-1770041 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 631.50 MXN | | | 03089-1771051 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 601.40 MXN | | | 03089-1772061 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 692.90 MXN | | | 03089-1773081 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 933.10 MXN | | | 03089-1774101 | C | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,491.46 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero inoxidable versión corta con botón de maniobra de acero inoxidable, con ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Botón de maniobra | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03089-118903 | D | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 558.66 MXN | | | 03089-118004 | D | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 531.27 MXN | | | 03089-118105 | D | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 506.28 MXN | | | 03089-118206 | D | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 595.38 MXN | | | 03089-118308 | D | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 802.77 MXN | | | 03089-118410 | D | acero inoxidable | 1.4305 | acabado natural | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,269.02 MXN | | | 03089-008903 | D | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 558.66 MXN | | | 03089-008004 | D | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 531.27 MXN | | | 03089-008105 | D | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 506.28 MXN | | | 03089-008206 | D | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 595.38 MXN | | | 03089-008308 | D | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 802.77 MXN | | | 03089-008410 | D | acero inoxidable | 1.4034 | acabado natural | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,269.02 MXN | | | 03089-068903 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 670.63 MXN | | | 03089-068004 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 637.52 MXN | | | 03089-068105 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 607.42 MXN | | | 03089-068206 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 714.57 MXN | | | 03089-068308 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 963.20 MXN | | | 03089-068410 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,522.77 MXN | | | 03089-178903 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 670.63 MXN | | | 03089-178004 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 637.52 MXN | | | 03089-178105 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 607.42 MXN | | | 03089-178206 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 714.57 MXN | | | 03089-178308 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 963.20 MXN | | | 03089-178410 | D | acero inoxidable | 1.4404 | acabado natural | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,522.77 MXN | | | 03089-0689031 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 670.63 MXN | | | 03089-0680041 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 637.52 MXN | | | 03089-0681051 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 607.42 MXN | | | 03089-0682061 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 714.57 MXN | | | 03089-0683081 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 963.20 MXN | | | 03089-0684101 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | niquelado | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,522.77 MXN | | | 03089-1789031 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 670.63 MXN | | | 03089-1780041 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 637.52 MXN | | | 03089-1781051 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 607.42 MXN | | | 03089-1782061 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 714.57 MXN | | | 03089-1783081 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 963.20 MXN | | | 03089-1784101 | D | acero inoxidable | 1.4404 | tratado con chorro | acabado natural | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 1,522.77 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|