norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Botón de maniobra termoplástico.
Seguro roscado de poliamida.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.

Seguro roscado azul.
Indicación:Los pernos de bloqueo de alta calidad se caracterizan por los altos requisitos de fabricación del perno de bloqueo y del casquillo roscado. Además, en el casquillo roscado se ha aplicado un centrado que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento. Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales y cuando se requiere una alta precisión de posicionamiento. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. En caso de altas fuerzas transversales, se debe utilizar el juego de centrado.Montaje:Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la pieza de alojamiento antes del roscado.
Las superficies cónicas de contacto se ajustan con el casquillo roscado y con la contratuerca.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Casquillo cónico adecuado 03089.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cónica, ranura de bloqueo y contratuerca 348 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cónica, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Carrera
S
SW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-54105Dacero5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 506.80 MXN
03089-54206Dacero6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 558.04 MXN
03089-54308Dacero8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 726.32 MXN
03089-54410Dacero10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 936.60 MXN
03089-504105Dacero inoxidable5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 736.12 MXN
03089-504206Dacero inoxidable6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 812.56 MXN
03089-504308Dacero inoxidable8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 1,031.80 MXN
03089-504410Dacero inoxidable10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 1,336.72 MXN