|
|
03089_CPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida: clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita. Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de alta calidad se caracterizan por los altos requisitos de fabricación del perno de bloqueo y del casquillo roscado. Además, en el casquillo roscado se ha aplicado un centrado que se puede utilizar para aumentar la precisión de posicionamiento. Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales y cuando se requiere una alta precisión de posicionamiento. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. En caso de altas fuerzas transversales, se debe utilizar el juego de centrado. Montaje:Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la pieza de alojamiento antes del roscado.A petición:Modelos especiales y anillos distanciadores.Accesorios:Casquillo cilíndrico adecuado 03089. Contratuerca 07212-… DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-43105 | C | acero | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 490.00 MXN | | 03089-43206 | C | acero | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 539.00 MXN | | 03089-43308 | C | acero | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 681.24 MXN | | 03089-43410 | C | acero | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 892.64 MXN | | 03089-403105 | C | acero inoxidable | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 712.60 MXN | | 03089-403206 | C | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 785.68 MXN | | 03089-403308 | C | acero inoxidable | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 967.96 MXN | | 03089-403410 | C | acero inoxidable | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 1,274.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|