norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cilíndrica, ranura de bloqueo y contratuerca
03089_D

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Botón de maniobra termoplástico.
Seguro roscado de poliamida.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Indicación:En caso carga por altas fuerzas transversales, se debe utilizar el juego de centrado.Montaje:Si se utiliza el centrado de casquillo roscado, se recomienda fabricar el asiento de la pieza de alojamiento antes del roscado.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Casquillo cilíndrico adecuado 03089.
Contratuerca 07212-…
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cilíndrica, ranura de bloqueo y contratuerca 323 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable Premium con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo cilíndrica, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-44105Dacero5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 545.72 MXN
03089-44206Dacero6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 600.19 MXN
03089-44308Dacero8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 757.32 MXN
03089-44410Dacero10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 990.89 MXN
03089-404105Dacero inoxidable5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 791.63 MXN
03089-404206Dacero inoxidable6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 873.81 MXN
03089-404308Dacero inoxidable8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 1,074.28 MXN
03089-404410Dacero inoxidable10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 1,412.89 MXN