norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión en acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecido 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra de termoplástico gris negruzco RAL7021.
A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_B Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, con tapa, sin ranura de bloqueo y con contratuerca 247 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, con tapa, sin ranura de bloqueo y con contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-2105Baceroendurecido5M10x1214717715513171,3512  220.04 MXN
03090-2206Baceroendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  244.41 MXN
03090-2308Baceroendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  303.41 MXN
03090-2410Baceroendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 326.28 MXN
03090-02105Bacero inoxidableendurecido5M10x1214717715513171,3512  376.85 MXN
03090-02206Bacero inoxidableendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  442.78 MXN
03090-02308Bacero inoxidableendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  562.27 MXN
03090-02410Bacero inoxidableendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 586.35 MXN
03090-12105Bacero inoxidableno endurecido5M10x1214717715513171,3512  358.79 MXN
03090-12206Bacero inoxidableno endurecido6M12x1,5255620817614191,8614  422.31 MXN
03090-12308Bacero inoxidableno endurecido8M16x1,53374261023819242,31535  534.88 MXN
03090-12410Bacero inoxidableno endurecido10M20x1,533802812251022302,81534 557.45 MXN