norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida 125 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y clavija de bloqueo extendida

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-21903Aaceroendurecido3M6x0,75143312510580,84,512 196.00 MXN
03089-21004Aaceroendurecido4M8x11840,5156136101615  177.52 MXN
03089-21105Aaceroendurecido5M10x12146,5177158131,3516  187.88 MXN
03089-21206Aaceroendurecido6M12x1,52554,7208179141,8618  207.20 MXN
03089-21308Aaceroendurecido8M16x1,5337226102312192,31545  267.68 MXN
03089-21410Aaceroendurecido10M20x1,5337928122515222,81543 271.88 MXN
03089-21412Aaceroendurecido12M20x1,5338428142518222,81551 383.88 MXN
03089-21516Aaceroendurecido16M24x24010432182824273,22060 508.76 MXN
03089-201903Aacero inoxidableendurecido3M6x0,75143312510580,84,512 319.76 MXN
03089-201004Aacero inoxidableendurecido4M8x11840,5156136101615  272.72 MXN
03089-201105Aacero inoxidableendurecido5M10x12146,5177158131,3516  304.92 MXN
03089-201206Aacero inoxidableendurecido6M12x1,52554,7208179141,8618  359.52 MXN
03089-201308Aacero inoxidableendurecido8M16x1,5337226102312192,31545  477.96 MXN
03089-201410Aacero inoxidableendurecido10M20x1,5337928122515222,81543 489.16 MXN
03089-201412Aacero inoxidableendurecido12M20x1,5338428142518222,81551 717.64 MXN
03089-201516Aacero inoxidableendurecido16M24x24010432182824273,22060 1,019.76 MXN
03089-211903Aacero inoxidableno endurecido3M6x0,75143312510580,84,512 319.76 MXN
03089-211004Aacero inoxidableno endurecido4M8x11840,5156136101615  272.72 MXN
03089-211105Aacero inoxidableno endurecido5M10x12146,5177158131,3516  304.92 MXN
03089-211206Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,52554,7208179141,8618  359.52 MXN
03089-211308Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,5337226102312192,31545  477.96 MXN
03089-211410Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5337928122515222,81543 489.16 MXN
03089-211412Aacero inoxidableno endurecido12M20x1,5338428142518222,81551 717.64 MXN
03089-211516Aacero inoxidableno endurecido16M24x24010432182824273,22060 1,019.76 MXN