norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma C o la forma D.

En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL7021.
Indicación:El sensor de estado se conmuta durante el enclavamiento con una carrera de S - 1 mm.Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 6 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <4000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación:Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.Seguridad:Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca

P = Longitud de cable

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090-20_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable 231 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y sensor de estado, con cable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija
de bloqueo
D

D1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°PFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-20-11051Aaceroendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,252.60 MXN
03090-20-12061Aaceroendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,285.64 MXN
03090-20-13081Aaceroendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,319.24 MXN
03090-20-14101Aaceroendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,419.48 MXN
03090-20-14121Aaceroendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,486.12 MXN
03090-20-011051Aacero inoxidableendurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,352.56 MXN
03090-20-012061Aacero inoxidableendurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,385.88 MXN
03090-20-013081Aacero inoxidableendurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,486.12 MXN
03090-20-014101Aacero inoxidableendurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,552.76 MXN
03090-20-014121Aacero inoxidableendurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,619.68 MXN
03090-20-111051Aacero inoxidableno endurecido5M10x1252,451177155131,32000512 2,352.56 MXN
03090-20-112061Aacero inoxidableno endurecido6M12x1,5252,456208176141,82000614 2,385.88 MXN
03090-20-113081Aacero inoxidableno endurecido8M16x1,5332,4742610238192,320001535 2,486.12 MXN
03090-20-114101Aacero inoxidableno endurecido10M20x1,5332,48028122510222,820001534 2,552.76 MXN
03090-20-114121Aacero inoxidableno endurecido12M20x1,5332,48428142512222,820001539 2,619.68 MXN