norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar el rebote de la clavija de bloqueo, se debe utilizar la forma C o la forma D.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado de acero de corte fácil.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.

Empuñadura de argolla termoplástica.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado de azul pasivado.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, de acabado natural.

Empuñadura de argolla gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Indicación:Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.A petición:Modelos especiales.Indicación sobre el dibujo:

Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089-05_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de argolla de plástico, forma D 347 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de argolla de plástico, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
DD1ABLL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03089-05-0404080Dacerogris antracita RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 200.76 MXN
03089-05-0415100Dacerogris antracita RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 215.04 MXN
03089-05-0426120Dacerogris antracita RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 229.60 MXN
03089-05-0438160Dacerogris antracita RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 244.16 MXN
03089-05-0404081Dacerogris antracita RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 200.76 MXN
03089-05-0415101Dacerogris antracita RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 215.04 MXN
03089-05-0426121Dacerogris antracita RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 229.60 MXN
03089-05-0438161Dacerogris antracita RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 244.16 MXN
03089-05-040408084Dacerorojo tráfico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 200.76 MXN
03089-05-041510084Dacerorojo tráfico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 215.04 MXN
03089-05-042612084Dacerorojo tráfico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 229.60 MXN
03089-05-043816084Dacerorojo tráfico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 244.16 MXN
03089-05-040408184Dacerorojo tráfico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 200.76 MXN
03089-05-041510184Dacerorojo tráfico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 215.04 MXN
03089-05-042612184Dacerorojo tráfico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 229.60 MXN
03089-05-043816184Dacerorojo tráfico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 244.16 MXN
03089-05-1404080Dacero inoxidablegris antracita RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 241.08 MXN
03089-05-1415100Dacero inoxidablegris antracita RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 256.76 MXN
03089-05-1426120Dacero inoxidablegris antracita RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 273.00 MXN
03089-05-1438160Dacero inoxidablegris antracita RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 288.96 MXN
03089-05-1404081Dacero inoxidablegris antracita RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 241.08 MXN
03089-05-1415101Dacero inoxidablegris antracita RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 256.76 MXN
03089-05-1426121Dacero inoxidablegris antracita RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 273.00 MXN
03089-05-1438161Dacero inoxidablegris antracita RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 288.96 MXN
03089-05-140408084Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 241.08 MXN
03089-05-141510084Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 256.76 MXN
03089-05-142612084Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 273.00 MXN
03089-05-143816084Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 288.96 MXN
03089-05-140408184Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 241.08 MXN
03089-05-141510184Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 256.76 MXN
03089-05-142612184Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 273.00 MXN
03089-05-143816184Dacero inoxidablerojo tráfico RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 288.96 MXN