|
|
03089-05Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con empuñadura de... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Material:Versión de acero:
Casquillo roscado 1.0715.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de argolla de termoplástico gris antracita RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020. Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo no endurecida: Casquillo roscado cromado en azul. Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida: Partes de acero con acabado natural.Indicación:Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.A petición:Otras carreras a petición.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de argolla de plástico, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-05-0104080 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 194.88 MXN | | 03089-05-0115100 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 209.44 MXN | | 03089-05-0126120 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 223.72 MXN | | 03089-05-0138160 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 238.28 MXN | | 03089-05-0104081 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 194.88 MXN | | 03089-05-0115101 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 209.44 MXN | | 03089-05-0126121 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 223.72 MXN | | 03089-05-0138161 | A | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 238.28 MXN | | 03089-05-010408084 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 194.88 MXN | | 03089-05-011510084 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 209.44 MXN | | 03089-05-012612084 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 223.72 MXN | | 03089-05-013816084 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 238.28 MXN | | 03089-05-010408184 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 194.88 MXN | | 03089-05-011510184 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 209.44 MXN | | 03089-05-012612184 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 223.72 MXN | | 03089-05-013816184 | A | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 238.28 MXN | | 03089-05-1104080 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 234.92 MXN | | 03089-05-1115100 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 250.32 MXN | | 03089-05-1126120 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 266.56 MXN | | 03089-05-1138160 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 282.24 MXN | | 03089-05-1104081 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 234.92 MXN | | 03089-05-1115101 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 250.32 MXN | | 03089-05-1126121 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 266.56 MXN | | 03089-05-1138161 | A | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 282.24 MXN | | 03089-05-110408084 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 234.92 MXN | | 03089-05-111510084 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 250.32 MXN | | 03089-05-112612084 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 266.56 MXN | | 03089-05-113816084 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 282.24 MXN | | 03089-05-110408184 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 234.92 MXN | | 03089-05-111510184 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 250.32 MXN | | 03089-05-112612184 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 266.56 MXN | | 03089-05-113816184 | A | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 282.24 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de argolla de plástico, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-05-0204080 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-0215100 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-0226120 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-0238160 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-0204081 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-0215101 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-0226121 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-0238161 | B | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-020408084 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-021510084 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-022612084 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-023816084 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-020408184 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-021510184 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-022612184 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-023816184 | B | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-1204080 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-1215100 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-1226120 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-1238160 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | | 03089-05-1204081 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-1215101 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-1226121 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-1238161 | B | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | | 03089-05-120408084 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-121510084 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-122612084 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-123816084 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | | 03089-05-120408184 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-121510184 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-122612184 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-123816184 | B | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de argolla de plástico, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-05-0304080 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-0315100 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-0326120 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-0338160 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-0304081 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-0315101 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-0326121 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-0338161 | C | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-030408084 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-031510084 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-032612084 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-033816084 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-030408184 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 197.96 MXN | | 03089-05-031510184 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 212.24 MXN | | 03089-05-032612184 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 226.80 MXN | | 03089-05-033816184 | C | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-1304080 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-1315100 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-1326120 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-1338160 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | | 03089-05-1304081 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-1315101 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-1326121 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-1338161 | C | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | | 03089-05-130408084 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-131510084 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-132612084 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-133816084 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | | 03089-05-130408184 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 237.72 MXN | | 03089-05-131510184 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 253.96 MXN | | 03089-05-132612184 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 269.64 MXN | | 03089-05-133816184 | C | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 285.88 MXN | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, con empuñadura de argolla de plástico, forma D |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-05-0404080 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 200.76 MXN | | 03089-05-0415100 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 215.04 MXN | | 03089-05-0426120 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 229.60 MXN | | 03089-05-0438160 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 244.16 MXN | | 03089-05-0404081 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 200.76 MXN | | 03089-05-0415101 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 215.04 MXN | | 03089-05-0426121 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 229.60 MXN | | 03089-05-0438161 | D | acero | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 244.16 MXN | | 03089-05-040408084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 200.76 MXN | | 03089-05-041510084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 215.04 MXN | | 03089-05-042612084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 229.60 MXN | | 03089-05-043816084 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 244.16 MXN | | 03089-05-040408184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 200.76 MXN | | 03089-05-041510184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 215.04 MXN | | 03089-05-042612184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 229.60 MXN | | 03089-05-043816184 | D | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 244.16 MXN | | 03089-05-1404080 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-1415100 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 256.76 MXN | | 03089-05-1426120 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 273.00 MXN | | 03089-05-1438160 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 288.96 MXN | | 03089-05-1404081 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-1415101 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 256.76 MXN | | 03089-05-1426121 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 273.00 MXN | | 03089-05-1438161 | D | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 288.96 MXN | | 03089-05-140408084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-141510084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 256.76 MXN | | 03089-05-142612084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 273.00 MXN | | 03089-05-143816084 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 288.96 MXN | | 03089-05-140408184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 241.08 MXN | | 03089-05-141510184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 256.76 MXN | | 03089-05-142612184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 273.00 MXN | | 03089-05-143816184 | D | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 288.96 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|