|
|
03090-20_APernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior. La conexión, por ejemplo a un control de máquina, se realiza mediante un cable de conexión del sensor integrado.Material:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.Versión:Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:El sensor de estado se conmuta durante el enclavamiento con una carrera de S - 1 mm.Datos técnicos:Sensor inductivo: Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) Tensión de servicio: 6 - 30 V CC Corriente de servicio: <100 mA Distancia de conmutación: 1 mm Frecuencia de conmutación: <4000 Hz A prueba de cortocircuitos: sí Protegido contra polaridad inversa: sí Grado de protección: IP 67 Tipo de conexión: 2 m de cable PVC Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C Homologación: CE, c-UL-us, EACAplicación:Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.Seguridad:Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
P = Longitud de cable
BN = Marrón BK = Azul BU = Negro Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | P | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03090-20-11051 | A | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 2,020.76 MXN | | 03090-20-12061 | A | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 2,050.72 MXN | | 03090-20-13081 | A | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 2,080.68 MXN | | 03090-20-14101 | A | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 2,170.56 MXN | | 03090-20-14121 | A | acero | endurecido | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 2,230.48 MXN | | 03090-20-011051 | A | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 2,110.64 MXN | | 03090-20-012061 | A | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 2,140.60 MXN | | 03090-20-013081 | A | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 2,230.48 MXN | | 03090-20-014101 | A | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 2,290.12 MXN | | 03090-20-014121 | A | acero inoxidable | endurecido | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 2,350.04 MXN | | 03090-20-111051 | A | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 25 | 2,4 | 51 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 2000 | 5 | 12 |  | | 2,110.64 MXN | | 03090-20-112061 | A | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 2,4 | 56 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 2000 | 6 | 14 |  | | 2,140.60 MXN | | 03090-20-113081 | A | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 2,4 | 74 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 2000 | 15 | 35 |  | | 2,230.48 MXN | | 03090-20-114101 | A | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 80 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 34 |  | | 2,290.12 MXN | | 03090-20-114121 | A | acero inoxidable | no endurecido | 12 | M20x1,5 | 33 | 2,4 | 84 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 2000 | 15 | 39 |  | | 2,350.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|