norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M.
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03097_L Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico 137 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03097-1004Laceroendurecido4101838,52141612 176.40 MXN
03097-1105Laceroendurecido5122143,52451,3512 168.00 MXN
03097-1206Laceroendurecido6142551,72861,8614 185.64 MXN
03097-1308Laceroendurecido81833683682,31535 239.68 MXN
03097-1410Laceroendurecido1022337440102,81534 367.36 MXN
03097-01004Lacero inoxidableendurecido4101838,52141612 299.32 MXN
03097-01105Lacero inoxidableendurecido5122143,52451,3512 284.48 MXN
03097-01206Lacero inoxidableendurecido6142551,72861,8614 323.96 MXN
03097-01308Lacero inoxidableendurecido81833683682,31535 431.20 MXN
03097-01410Lacero inoxidableendurecido1022337440102,81534 681.24 MXN
03097-11004Lacero inoxidableno endurecido4101838,52141612 299.32 MXN
03097-11105Lacero inoxidableno endurecido5122143,52451,3512 284.48 MXN
03097-11206Lacero inoxidableno endurecido6142551,72861,8614 323.96 MXN
03097-11308Lacero inoxidableno endurecido81833683682,31535 431.20 MXN
03097-11410Lacero inoxidableno endurecido1022337440102,81534 681.24 MXN

Otros artículos de esta categoría