norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida y rectificada, acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021.
Indicación:Puede suministrarse una arandela roscada para atornillar los pernos de bloqueo. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093_H Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico y contratuerca 241 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, sin collar, con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-2903Haceroendurecido3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99  168.27 MXN
03093-2004Haceroendurecido4M8x11838,52113,54131,361203094-90  159.84 MXN
03093-2105Haceroendurecido5M10x12143,52414,55171,351203094-91  152.31 MXN
03093-2206Haceroendurecido6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92  164.05 MXN
03093-2308Haceroendurecido8M16x1,5336836248242,3153503094-93  199.86 MXN
03093-2410Haceroendurecido10M20x1,53374402410302,8153403094-94  297.09 MXN
03093-2412Haceroendurecido12M20x1,53378422412302,8153903094-94  325.99 MXN
03093-2516Haceroendurecido16M24x24096503016363,2204603094-95  370.83 MXN
03093-02903Hacero inoxidableendurecido3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99  309.13 MXN
03093-02004Hacero inoxidableendurecido4M8x11838,52113,54131,361203094-90  294.69 MXN
03093-02105Hacero inoxidableendurecido5M10x12143,52414,55171,351203094-91  280.84 MXN
03093-02206Hacero inoxidableendurecido6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92  317.86 MXN
03093-02308Hacero inoxidableendurecido8M16x1,5336836248242,3153503094-93  377.16 MXN
03093-02410Hacero inoxidableendurecido10M20x1,53374402410302,8153403094-94  552.03 MXN
03093-02412Hacero inoxidableendurecido12M20x1,53378422412302,8153903094-94  606.52 MXN
03093-02516Hacero inoxidableendurecido16M24x24096503016363,2204603094-95  688.69 MXN
03093-12903Hacero inoxidableno endurecido3M6x0,751431,517113,5100,84,51003094-99  309.13 MXN
03093-12004Hacero inoxidableno endurecido4M8x11838,52113,54131,361203094-90  294.69 MXN
03093-12105Hacero inoxidableno endurecido5M10x12143,52414,55171,351203094-91  280.84 MXN
03093-12206Hacero inoxidableno endurecido6M12x1,52551,72817,76191,861403094-92  317.86 MXN
03093-12308Hacero inoxidableno endurecido8M16x1,5336836248242,3153503094-93  377.16 MXN
03093-12410Hacero inoxidableno endurecido10M20x1,53374402410302,8153403094-94  552.03 MXN
03093-12412Hacero inoxidableno endurecido12M20x1,53378422412302,8153903094-94  606.52 MXN
03093-12516Hacero inoxidableno endurecido16M24x24096503016363,2204603094-95  688.69 MXN