norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Casquillo cilíndrico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión
03089

Casquillo cilíndrico de acero o acero inoxidable para pernos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4034.

Versión:Versión de acero:
Bruñido, endurecido y pulido
Versión de acero inoxidable:
Acabado natural, endurecido y pulido
Indicación:Casquillo adecuado para perno de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cilíndrica 03089.Montaje:Para aumentar la precisión de la coaxialidad, los soportes del casquillo y del perno de bloqueo de alta calidad se pueden fabricar de forma conjunta. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089 Casquillo cilíndrico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión 122 kB

Planos

Casquillo cilíndrico de acero o acero inoxidable para pernos de bloqueo de precisión

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
DD1LCADAcc.PrecioPedir
03089-9005acero586 256.76 MXN
03089-9006acero6107 265.79 MXN
03089-9008acero813,59,5 292.28 MXN
03089-9010acero101711,5 310.34 MXN
03089-90005acero inoxidable586 333.51 MXN
03089-90006acero inoxidable6107 345.86 MXN
03089-90008acero inoxidable813,59,5 366.02 MXN
03089-90010acero inoxidable101711,5 388.29 MXN