|
|
03075Dispositivos de enclavamiento de dos bolas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa y gozne de latón, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4401.
Bolas y resortes de acero inoxidable. Versión:Latón y fundición inyectada de cinc, cromado. Acero inoxidable tratado con chorro. Bolas y muelles de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Cierre rápido para múltiples aplicaciones como mantener cerradas puertas, trampillas, pantallas y similares. El dispositivo de enclavamiento de dos bolas está formado por una carcasa y una pieza contraria, llamada gozne, que encaja en la carcasa. El gozne se puede introducir a presión en la carcasa lateral o frontalmente. La presión para encajarlo es ajustable.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | A | A1 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | Fuerza de retención aprox. N | Fuerza del muelle | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03075-44 | latón | - | cromado | 35 | 15 | 7,9 | 7 | 10 | 3,8 | 9,3 | 1,8 | 10 | 2 | 11,8 | 44 | 25 | 10±2 | estándar |  | | 164.36 MXN | | 03075-50 | latón | - | cromado | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | estándar |  | | 104.44 MXN | | 03075-60 | latón | - | cromado | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | estándar |  | | 139.44 MXN | | 03075-70 | latón | - | cromado | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | estándar |  | | 245.28 MXN | | 03075-430 | cinc | - | cromado | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | estándar |  | | 91.28 MXN | | 03075-500 | cinc | - | cromado | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | estándar |  | | 102.20 MXN | | 03075-700 | cinc | - | cromado | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | estándar |  | | 120.40 MXN | | 03075-322 | acero inoxidable | 1.4401 | tratado con chorro | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | estándar |  | | 307.16 MXN | | 03075-432 | acero inoxidable | 1.4401 | tratado con chorro | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | estándar |  | | 427.28 MXN | | 03075-502 | acero inoxidable | 1.4401 | tratado con chorro | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | estándar |  | | 536.48 MXN | | 03075-702 | acero inoxidable | 1.4401 | tratado con chorro | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | estándar |  | | 627.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|