|
|
03030_SFPiezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, acero,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Bola endurecida. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03030-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 |  | | 50.96 MXN | | 03030-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 |  | | 38.08 MXN | | 03030-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 |  | | 38.08 MXN | | 03030-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 |  | | 38.08 MXN | | 03030-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 |  | | 49.28 MXN | | 03030-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 40 |  | | 54.32 MXN | | 03030-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 |  | | 71.96 MXN | | 03030-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 |  | | 96.32 MXN | | 03030-20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 |  | | 129.64 MXN | | 03030-24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 |  | | 224.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|