norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03055_VF Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle reforzada 213 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1C=CarreraLT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03055-205M52,42,3180,80,81,592603040-905  145.39 MXN
03055-206M62,72,520112113503040-906  145.39 MXN
03055-208M83,53221,41,22,5154803040-908  166.75 MXN
03055-210M1043221,41,63155803040-910  193.24 MXN
03055-212M126428224197403040-912  246.82 MXN