|
|
03055Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310. Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de sujeción pegado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03055-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 03040-903 | | | 147.84 MXN | | 03055-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 123.20 MXN | | 03055-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 03040-905 | | | 122.36 MXN | | 03055-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 03040-906 | | | 122.36 MXN | | 03055-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 03040-908 | | | 139.44 MXN | | 03055-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 03040-910 | | | 163.24 MXN | | 03055-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 03040-912 | | | 208.04 MXN | | 03055-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 38 | 85 | 03040-916 | | | 327.60 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03055-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | 03040-905 | | | 131.32 MXN | | 03055-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | 03040-906 | | | 131.32 MXN | | 03055-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | 03040-908 | | | 150.64 MXN | | 03055-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | 03040-910 | | | 174.72 MXN | | 03055-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | 03040-912 | | | 223.16 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|