norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03020_SF Piezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión, acero, fuerza del muelle estándar 148 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión, acero, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03020-04M41,81,590,6620 23.80 MXN
03020-05M52,42120,8620 23.52 MXN
03020-06M62,72141720 23.52 MXN
03020-08M842161,21530 29.68 MXN
03020-10M104,52,5191,62035 31.64 MXN
03020-12M1263,52223055 47.32 MXN
03020-16M168,54,5242,545100 64.96 MXN
03020-20M20106,5302,560120 105.56 MXN