norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Además de su función mecánica como elemento de enclavamiento y posicionamiento, las piezas de presión con resorte y sensor de estado sirven para consultar si un componente se encuentra en la posición deseada o no.
El sensor reconoce si el perno de presión está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
Material:Manguito, perno de presión y muelle de acero.
Estado de sensor de acero inoxidable.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:El sensor de estado se conmuta con una carrera de H.Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) o contacto de apertura (NC)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <200 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 2000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PVC
Homologación: CE
Aplicación:Las piezas de presión con resorte y sensor de estado permiten un control del proceso en función del estado. Además se puede garantizar así que una pieza de trabajo o un componente móvil se encuentre en el lugar deseado.Rango de temperatura:Rango de temperatura: -25 °C - +70 °CSeguridad:Las piezas de presión con resorte y sensor de estado no son aptas para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
4) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada
3) Deslizadera
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03020 Piezas de presión con resorte y sensor de estado 194 kB

Planos

Piezas de presión con resorte y sensor de estado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2DD1HLL1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
P=Longitud de cableCADAcc.PrecioPedir
03020-5061contacto normalmente cerradoM62,722737202000 1,469.72 MXN
03020-5081contacto normalmente cerradoM84229315302000 1,485.68 MXN
03020-5101contacto normalmente cerradoM104,5336420382000 1,561.56 MXN
03020-5062contacto normalmente abiertoM62,722737202000 1,469.72 MXN
03020-5082contacto normalmente abiertoM84229315302000 1,485.68 MXN
03020-5102contacto normalmente abiertoM104,5336420382000 1,561.56 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50