norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con amortiguación o con cierre magnético
03075-12

Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tope de puerta PA, reforzado con fibra de vidrio.
Amortiguador EPDM.
Placa de sujeción de acero inoxidable.
Fijación de ranura de fundición inyectada de cinc.
Tornillo de acero.
Pieza de fijación PA, reforzada con fibra de vidrio.
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los topes de puerta pueden utilizarse para cerrar las puertas y cubiertas de un perfil de aluminio de forma amortiguada o magnética.Volumen de suministroTope de puerta con amortiguación:
1x tope de puerta,
1x fijación de ranura,
1x tornillo ISO 7991 - M5x14,
1x pieza de fijación.

Tope de puerta con cierre magnético:
1x tope de puerta,
1x placa de sujeción,
1x fijación de ranura,
2x tornillos ISO 7991 - M5x14,
1x pieza de fijación.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03075-12 Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con amortiguación o con cierre magnético 301 kB

Planos

Topes de puerta de plástico para perfil de aluminio con amortiguación o con cierre magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1FormaMaterial
del componente
Superficie
componente
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Ancho
de ranura
Dureza
Shore
CADAcc.PrecioPedir
03075-12-0con amortiguaciónAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 307.44 MXN
03075-12-1con cierre magnéticoBacerocincado40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 395.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50