text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Versión 1
fuerza del muelle ligera
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
azul
Superficie componente
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
4
D2=Diámetro de taladrar 2
7,9
D=Diámetro exterior
8
L1 =Longitud
5,2
L=Longitud
9
F aprox. N
15
±S
0,6

Descripción

Material
Manguito y muelle de plástico.
Perno de presión de acero.
Versión
Perno de presión templado por cementación y bruñido.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad.
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.

Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Montaje
El manguito se presiona en la perforación.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta

Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron