{"product":{"productId":"agid.15093","price":4813.59,"name":"BLOQUE DE APOYO FORMA:E A=32"},"currency":"MXN"}
Bloque de apoyo
- Para alcanzar una determinada altura de apoyo
- Superficies de apoyo pulidas
Unidad de venta
$4,813.59
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque de apoyo
Forma
E
A
32
B
Perforación de pasada para
para tornillo DIN 912
M16
C
M16
D
15
E
32
F
85
G
50
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación
Los bloqyes de apoyo sirven para alcanzar una determinada altura de apoyo. Las perforaciones roscadas adicionales de los bloques de apoyo se utilizan como soporte para otros elementos del dispositivo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.