|
|
02392-05Bloques de apoyo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido. Superficies de apoyo pulidas.Indicación:Los bloques de apoyo impiden que las piezas de trabajo se doblen durante la sujeción o el mecanizado. La perforación roscada sirve para fijar los elementos del dispositivo entre las perforaciones de retícula.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B Perforación de pasada para para tornillo DIN 912 | C | D | E | F | G | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02392-05-36012020 | 20 | M12 | M12 | 7 | 20 | 50 | 50 | 100 | | | 2,844.52 MXN | | 02392-05-36012025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 50 | 50 | 100 | | | 2,901.08 MXN | | 02392-05-36012032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 32 | 50 | 50 | 100 | | | 2,999.36 MXN | | 02392-05-36012040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 40 | 50 | 50 | 100 | | | 3,123.68 MXN | | 02392-05-36012050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 3,718.96 MXN | | 02392-05-36012063 | 63 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 3,941.56 MXN | | 02392-05-36012080 | 80 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 4,734.80 MXN | | 02392-05-36012100 | 100 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 5,453.00 MXN | | 02392-05-36012125 | 125 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 6,253.52 MXN | | 02392-05-36016025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 50 | 50 | 100 | | | 2,949.52 MXN | | 02392-05-36016032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 50 | 50 | 100 | | | 3,098.48 MXN | | 02392-05-36016040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 40 | 50 | 50 | 100 | | | 3,172.96 MXN | | 02392-05-36016050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 3,768.24 MXN | | 02392-05-36016063 | 63 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 4,016.32 MXN | | 02392-05-36016080 | 80 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 4,734.80 MXN | | 02392-05-36016100 | 100 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 | | | 5,378.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|