norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Acabado martillado, husillo con rosca trapezoidal 30 x 6.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02190 Bloques de atornillar Atlas con contratuerca 183 kB

Planos

Bloques de atornillar Atlas con contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRango de ajustePlaca de baseH

H1BSF
kN
CADAcc.PrecioPedir
02190-01100 - 14076x111100140181760  3,050.94 MXN
02190-02140 - 20076x111140200181760  3,809.76 MXN
02190-03200 - 32090x160200320222240  5,327.41 MXN
02190-04320 - 54090x160320540222525  6,179.24 MXN