norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Unidad de sujeción telescópica y juego de fijación negro oxidados.
Árbol acabado natural.
Indicación:La longitud del estabilizador de pieza de trabajo se ajusta de manera continua. El mecanismo de apriete asegura el árbol contra tracción y presión.
El estabilizador de pieza de trabajo consta de una unidad de sujeción telescópica con dos juegos de fijación, así como de dos bolas de sujeción con bola esférica de forma B para el tamaño del sistema 25 o el tamaño del sistema 50.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02400 Estabilizador de pieza de trabajo 161 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 652 kB

Planos

Estabilizador de pieza de trabajo

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoL
mín.
L
máx.
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
02400-255305252553052.03 20,580.00 MXN
02400-355505253555052.58 21,952.00 MXN
02400-50350450503504506.7 57,904.00 MXN
02400-50450650504506507.7 63,700.00 MXN