norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, bruñido.
Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.
Indicación:Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope.
Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02027 Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior 122 kB

Planos

Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1EHH1PSWCADAcc.PrecioPedir
02027-2060420M6411208,5610 279.33 MXN
02027-2060430M64113013,5910 285.05 MXN
02027-2080430M8414,430131013 301.31 MXN
02027-2080440M8414,440181413 305.82 MXN
02027-2080630M8614,430131013 309.74 MXN
02027-2080640M8614,440181413 313.35 MXN
02027-2100630M1061930121017 321.78 MXN
02027-2100650M1061950251517 339.84 MXN
02027-2100830M1081930121017 332.01 MXN
02027-2100850M1081950251517 348.26 MXN
02027-2120640M12621,240181219 346.15 MXN
02027-2120660M12621,260281819 361.80 MXN
02027-2120840M12821,240181219 354.28 MXN
02027-2120860M12821,260281819 370.23 MXN