norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02028_A Perno de apoyo, forma A, superficie plana 158 kB

Planos

Perno de apoyo, forma A, superficie plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHPSWCADAcc.PrecioPedir
02028-106012AM66312,5411 332.36 MXN
02028-106025AM66325711 372.96 MXN
02028-108015AM88415613 384.72 MXN
02028-108030AM88430913 433.44 MXN
02028-110020AM1010520917 463.68 MXN
02028-110040AM10105401317 493.08 MXN
02028-112025AM12126251119 501.48 MXN
02028-112050AM12126501619 546.84 MXN
02028-116030AM16168301224 1,025.92 MXN
02028-116060AM16168602024 1,249.64 MXN