norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02041_C Pies de posiciones, forma C superficie convexa endurecida 133 kB

Planos

Pies de posiciones, forma C superficie convexa endurecida

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBDGHRSWCADAcc.PrecioPedir
02041-306010C1110M6101510 159.32 MXN
02041-306020C1110M6201510 179.76 MXN
02041-308010C1313M8102013 199.08 MXN
02041-308015C1313M8152013 282.80 MXN
02041-308030C1313M8302013 237.16 MXN
02041-310010C1617M10103017 240.24 MXN
02041-310020C1617M10203017 301.28 MXN
02041-310040C1617M10403017 311.64 MXN
02041-312010C2019M12104019 253.40 MXN
02041-312025C2019M12253519 389.20 MXN
02041-312050C2019M12503519 417.48 MXN
02041-316015C2427M16155027 845.60 MXN
02041-316030C2427M16305027 673.96 MXN
02041-316060C2427M16605027 907.48 MXN
02041-320040C2932M20406032 1,546.16 MXN
02041-320080C2932M20806032 1,198.96 MXN