norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro
02001_M

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Forma M con inserto de metal duro.
Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02001_M Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro 223 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14º y 20º, forma M, bola aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3D4HH1H2ETØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02001-9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 1,898.40 MXN
02001-906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 1,895.04 MXN
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 1,895.04 MXN
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 2,448.32 MXN
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 2,437.40 MXN
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 2,437.40 MXN
02001-9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 3,160.64 MXN
02001-916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 3,159.80 MXN
02001-920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 3,159.80 MXN