|
|
|
02008_FSoportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero para herramientas.Versión:Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida. Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 02008-312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 1,195.57 MXN | | | 02008-312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 1,214.23 MXN | | | 02008-312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 |  | | 1,228.68 MXN | | | 02008-316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 1,318.69 MXN | | | 02008-316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 1,328.01 MXN | | | 02008-316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 |  | | 1,350.89 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|