norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana
02002_K

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de POM.
Versión:Cuerpo tratado en caliente.
Bola de POM blanco.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02002_K Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana 163 kB

Planos

Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HH1TØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02002-704X012K10M46121,54,572 996.02 MXN
02002-704X025K10M46251,51272 1,024.91 MXN
02002-705X016K13M58,5161,55104 1,110.09 MXN
02002-705X025K13M58,5251,512104 1,142.30 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50