|
|
02002Soportes con bola oscilante con junta tórica |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola: Formas C y F, acero para herramientas. Forma K de POM. Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante. Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola: Formas C y F, endurecida y bruñida. Forma K, bola de POM de color blanco. Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100. Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo.Indicación sobre el dibujo:Forma C: bola de acero aplanada, plana Forma F: bola de acero aplanada, con acanaladura Forma K: bola POM aplanada, plana Forma O: bola de acero inoxidable con superficie de diamante Forma P: bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Soportes con bola oscilante, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02002-104X012 | C | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 | | | 904.40 MXN | | 02002-104X025 | C | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 | | | 937.44 MXN | | 02002-105X016 | C | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 | | | 1,004.36 MXN | | 02002-105X025 | C | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 | | | 1,036.84 MXN | |
|
Soportes con bola oscilante, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02002-304X012 | F | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 12 | | | 970.48 MXN | | 02002-304X025 | F | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 12 | | | 1,024.52 MXN | | 02002-305X016 | F | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 20 | | | 1,078.28 MXN | | 02002-305X025 | F | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 20 | | | 1,107.40 MXN | |
|
Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02002-704X012 | K | 10 | M4 | 6 | 12 | 1,5 | 4,5 | 7 | 2 | | | 870.80 MXN | | 02002-704X025 | K | 10 | M4 | 6 | 25 | 1,5 | 12 | 7 | 2 | | | 896.00 MXN | | 02002-705X016 | K | 13 | M5 | 8,5 | 16 | 1,5 | 5 | 10 | 4 | | | 970.48 MXN | | 02002-705X025 | K | 13 | M5 | 8,5 | 25 | 1,5 | 12 | 10 | 4 | | | 998.76 MXN | |
|
Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | W | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02002-504X012 | O | 10 | M4 | 8 | 12,5 | 2 | 3,5 | 28 | 7 | 11,5 | | | 1,009.68 MXN | | 02002-504X025 | O | 10 | M4 | 8 | 25,5 | 2 | 9 | 28 | 7 | 11,5 | | | 1,064.28 MXN | | 02002-505X017 | O | 13 | M5 | 11 | 17,5 | 3 | 6,5 | 28 | 10 | 19,8 | | | 1,084.44 MXN | | 02002-505X026 | O | 13 | M5 | 11 | 26,5 | 3 | 9 | 28 | 10 | 19,8 | | | 1,111.88 MXN | | 02002-506X021 | O | 17 | M6 | 14 | 21 | 3 | 7,5 | 28 | 13 | 27,4 | | | 1,172.36 MXN | | 02002-508X024 | O | 19 | M8 | 19 | 24 | 4 | 8,5 | 24 | 15 | 38,6 | | | 1,351.28 MXN | | 02002-510X028 | O | 24 | M10 | 21 | 28 | 4 | 9 | 24 | 20 | 58,3 | | | 1,485.40 MXN | |
|
Soportes con bola oscilante con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | W | T | Ø de bola | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02002-604X014 | P | 10 | M4 | 10 | 14,5 | 4 | 28 | 3,5 | 7 | | | 981.68 MXN | | 02002-604X027 | P | 10 | M4 | 10 | 27,5 | 4 | 28 | 9 | 7 | | | 1,036.56 MXN | | 02002-605X019 | P | 13 | M5 | 13 | 19,5 | 5 | 28 | 6,5 | 10 | | | 1,033.76 MXN | | 02002-605X028 | P | 13 | M5 | 13 | 28,5 | 5 | 28 | 9 | 10 | | | 1,062.60 MXN | | 02002-606X023 | P | 17 | M6 | 16 | 23 | 5 | 28 | 7,5 | 13 | | | 1,118.32 MXN | | 02002-608X026 | P | 19 | M8 | 21 | 26 | 6 | 24 | 8,5 | 15 | | | 1,275.96 MXN | | 02002-610X030 | P | 24 | M10 | 23 | 30 | 6 | 24 | 9 | 20 | | | 1,482.60 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|