|
|
23806-01_ARodamientos oblicuos de bolas axial de acero de doble hilera,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Junta de caucho nitrilo.Versión:Superficies laterales pulidas.Indicación:Rodamientos de alta precisión pretensados con un ángulo de presión de 60°. Los rodamientos soportan fuerzas radiales y axiales de ambas direcciones. Debido a la pretensión, los rodamientos oblicuos de bolas proporcionan una elevada rigidez, una buena concentricidad, una colocación precisa de herramientas y repetibilidad.
La junta de baja fricción integrada mantiene alejada la suciedad del rodamiento de forma efectiva y garantiza una elevada seguridad de funcionamiento y una larga vida útil.
El valor de fricción de rodamiento MRL especificado es un valor orientativo.
El momento de inercia corresponde al del anillo interior giratorio.
La velocidad límite se aplica en estado engrasado.Datos técnicos:Todos los rodamientos se suministran listos para el montaje con la grasa lubricante tipo KE2P-35 según DIN 51825.
La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.Aplicación:Para guardar accionamientos roscados.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Para el montaje de husillos roscados deberían utilizarse tuercas ranuradas de precisión.
Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Apretar los tornillos de fijación en cruz hasta máx. 70 % del límite elástico.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Símbolo | Versión 1 | Forma | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | R | R1 | α | β | M | Par de apriete tuerca ranurada de precisión Nm | Velocidad límite r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23806-01-101205525 | 1255-2RS | de doble hilera | A | 25 -0,25 | 3 | 17 | 12-0,005 | 55-0,01 | 25 | - | 6,6 | 42 | 0,3 | 0,6 | 60° | 120° | M6 | 8 | 3800 |  | | 4,532.64 MXN | |
Referencia | Símbolo | Capacidades de carga estáticas N | Capacidades de carga dinámicas N | Rigidez axial N/μm | Rigidez al ladeo Nm/mrad | Momento de fricción de cojinetes Nm | Momento de inercia Kg.cm² | Excentricidad axial μm | Juego radial | Perforación Dimensión μm | Diámetro exterior Dimensión μm | Anchura Dimensión μm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23806-01-101205525 | 1255-2RS | 24700 | 16900 | 375 | 50 | 0,16 | 0,068 | 2,0 | tensarse previamente | 0-5 | 0-10 | 0-250 |  | | 4,532.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|